Supports isolants

Numéro d'article: SV 3031000

Pour la réalisation de jeux de barres, quel que soit l’entraxe des barres, pour le montage de barres Terre ou Terre-Neutre isolées.

Numéro d'article:
SV 3031000
Description produit
Pour le montage de jeux de barres, quel que soit l’entraxe des barres, ainsi que pour le montage de barres Terre ou Terre-Neutre.
Matériau
Polyester thermodurcisseur (résine non plastifiée)
Dimensions
Filetage: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
75 Nm
Tensile strength
12 kN
Dimensions
Hauteur: 40 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,444 kg
Poids brut
0,56 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Description produit
SV Support isolant H : 40 mm, filetage M10
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés