Supports isolants

Numéro d'article: SV 3032000

Pour la réalisation de jeux de barres, quel que soit l’entraxe des barres, pour le montage de barres Terre ou Terre-Neutre isolées.

Numéro d'article:
SV 3032000
Description produit
Pour le montage de jeux de barres, quel que soit l’entraxe des barres, ainsi que pour le montage de barres Terre ou Terre-Neutre.
Matériau
Polyester thermodurcisseur (résine non plastifiée)
Dimensions
Filetage: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
90 Nm
Tensile strength
13 kN
Dimensions
Hauteur: 50 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,894 kg
Poids brut
1,101 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177035287
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Description produit
Support isolant, H : 50 mm, filetage M10
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés