Supports de jeux de barres

Numéro d'article: SV 3052000

Pour jeux de barres 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Numéro d'article:
SV 3052000
Matériau
Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Nombre de pôles
3 pôles
185 mm
Convient aux jeux de barres
50 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Courant nominal max.
1 600 A
Remarque concernant la référence
L’élément de base du support des jeux de barres peut également être utilisé en tant que support unipolaire.
Dimensions
Largeur: 24 mm
Hauteur: 515 mm
Profondeur: 51 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,26 kg
Poids brut
1,338 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177035751
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Supports de barres
Homologations
ABS
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram