Entretoises pour la réduction de la largeur des barres

Numéro d'article: SV 3056000

Pour la réduction de la largeur des barres par pas de 10 mm.

Numéro d'article:
SV 3056000
Couleur
RAL 7035
For adapting the busbar width
10 mm
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
0,204 kg
Poids brut
0,216 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177035805
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Elément intercalaire