Pour jeux de barres 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Numéro d'article:
- SV 3057000
- Matériau
- Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Nombre de pôles
- 3 pôles
150 mm - Convient aux jeux de barres
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Courant nominal max.
- 3 000 A
- Dimensions
- Largeur: 30 mm
Hauteur: 420 mm
Profondeur: 170 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,496 kg
- Poids brut
- 4,695 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Supports de barres
- Documentations
- Consigne de sécurité