Pour jeux de barres 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Numéro d'article:
- SV 3073000
- Matériau
- Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Nombre de pôles
- 3 pôles
100 mm - Convient aux jeux de barres
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Courant nominal max.
- 1 250 A
- Dimensions
- Largeur: 22 mm
Hauteur: 320 mm
Profondeur: 70 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,612 kg
- Poids brut
- 1,83 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Supports de barres
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation