Unités enfichables pour l'adaptation aux dimensions des barres

Numéro d'article: SV 3074000

Pour l'adaptation des barres de dimensions 30/50 x 10 mm.

Numéro d'article:
SV 3074000
Matériau
Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
For adapting the busbar width
30 mm
50 mm
Unité d'emballage
24 p.
Poids net
0,024 kg
Poids brut
0,083 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177036093
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Unité de blocage enfichable
Documentations
Notice d'utilisation