Pour l'adaptation des barres de dimensions 40/60 x 10 mm.
- Numéro d'article:
- SV 3075000
- Description produit
- Pour support de jeux de barres SV 3073.000 (40 x 10 mm) et SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Matériau
- Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - Unité d'emballage
- 24 p.
- Poids net
- 0,048 kg
- Poids brut
- 0,063 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Unité de blocage enfichable
- Documentations
- Notice d'utilisation