Unités enfichables pour l'adaptation aux dimensions des barres

Numéro d'article: SV 3076000

Pour l'adaptation des barres de dimensions 50 x 10 mm.

Numéro d'article:
SV 3076000
Matériau
Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Unité d'emballage
24 p.
Poids net
0,024 kg
Poids brut
0,037 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Unité de blocage enfichable