Supports universels pour barres de cuivre lamellées

Numéro d'article: SV 3079000

Pour la fixation des barres de cuivre lamellées ou pour la fixation groupée de barres de cuivre lamellées.

Numéro d'article:
SV 3079000
Description produit
Pour la fixation des barres de cuivre lamellées de 5 x 20 x 1 à 10 x 63 x 1 mm.
Matériau
Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,297 kg
Poids brut
0,41 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177036154
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support universel pour barres lamellées
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram