Pour un recouvrement de toute la surface des jeux de barres, à couper à la longueur désirée.
- Numéro d'article:
- SV 3092000
- Description produit
- Protection contre les contacts accidentels en enveloppant les jeux de barres.
- Matériau
- PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Longueur libre
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Convient aux jeux de barres
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Dimensions
- Longueur: 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 4,25 kg
- Poids brut
- 4,34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Gaines de protection