Ventilateurs internes

Numéro d'article: SK 3108100

Pour éviter les points chauds à l'intérieur de l'armoire et pour renforcer la circulation d'air des composants de climatisation actifs

Numéro d'article:
SK 3108100
Description produit
Pour empêcher la formation de nids de chaleur et pour renforcer le guidage de l'air des composants de climatisation actifs de l'armoire électrique. Réglable sur deux axes. Fixation sur les profilés de l'ossature. Possibilité d'installer plusieurs ventilateurs en cascade en utilisant le bornier à serrage rapide.
Composition de la livraison
Unité complète prête à être raccordée avec ventilateur axial
Dispositif de pivotement à enclencher
Matériel de fixation
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 19 W
Pour 60 Hz: 18 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,12 A
Pour 60 Hz: 0,11 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,94 kg
Poids brut
1,126 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177220485
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
Ventilateur intérieur - 230V
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés