Adaptateur Blue e IoT

Numéro d'article: SK 3124310

L'adaptateur permet la mise en réseau intelligente des climatiseurs de la série Blue e en association avec l'interface IoT (3124.300).

Numéro d'article:
SK 3124310
Description produit
L'adaptateur permet la mise en réseau intelligente des climatiseurs de type Blue e lorsqu'il est associé à l'interface IoT.
Avantages
La numérisation et la mise en réseau présentent d'énormes opportunités pour chaque entreprise. Le montage de climatiseurs du type Blue e dans des environnements Industrie 4.0 est simple à réaliser grâce à l'interface IoT (3124.300) sans devoir intervenir dans l'automatisation.
Plug and run : la configuration et la mise en service de l'interface IoT est réalisée, via le serveur Internet intégré, rapidement, de manière confortable et sans programmation.
Supervision des conditions de jusqu'à 10 climatiseurs en configuration maître/esclaves
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Adaptateur Blue e IoT
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Équerres de montage
Accessoires de fixation
Câble de connexion de Sub-D à RJ11, longueur 150 mm
Clips de montage pour la fixation des profilés porteurs
Interfaces
1 x Modbus RTU
1 x interface climatiseur
Pour référence(s)
3303.5/6xx
3304.5/6xx
3305.5/6xx
3328.5/6xx
3329.5/6xx
3332.5/6xx
3361.5/6xx
3366.5/6xx
3377.5/6xx
3307.7xx
3310.7xx
3382.5/6xx
3359.5/6xx
3383.5/6xx
3273.500
3384.5/6xx
3385.5/6xx
3386.5/6xx
3387.5/6xx
9776.550
Dimensions
Largeur: 80 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 30
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,18 kg
Poids brut
0,2 kg
Numéro du tarif douanier
85176200
EAN
4028177939059
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Description produit
SK Blue e IoT Adapter
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique