Echangeur thermique pour montage latéral avec régulation et affichage numérique de la température, complètement prêt à être raccordé.
- Numéro d'article:
- SK 3129115
- Modèle
- montage latéral
- Description produit
- Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés et ainsi aucun air ambiant ne peut pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête à être raccordée
Bornier de raccordement à enficher
Contact sec pour report des défauts
Gabarit de perçage
Matériel de fixation - Puissance calorifique spécifique
- 60 W/K
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe en 50 Hz: 860 m³/h
Circuit externe en 60 Hz: 900 m³/h
Circuit interne en 50 Hz: 860 m³/h
Circuit interne en 60 Hz: 900 m³/h - Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 1,3 A
Pour 60 Hz: 1,6 A - Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 950 mm
Profondeur: 225 mm - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
- Régulation de la température
- Régulation électronique à affichage numérique (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Circuit interne IP 54
- Circuit externe IP 34
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 21,546 kg
- Poids brut
- 22,68 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158300
- EAN
- 4028177425118
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Description produit
- SK Échangeur thermique air/air TopTherm pour montage latéral, puissance calorifique 60 W/K, 115 V, 50/60 Hz, L 400 x H 950 x P 225 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation