Échangeurs thermiques air-air TopTherm montage latéral avec régulation électronique

Numéro d'article: SK 3130115

Echangeur thermique pour montage latéral avec régulation et affichage numérique de la température, complètement prêt à être raccordé.

Numéro d'article:
SK 3130115
Modèle
montage latéral
Description produit
Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés et ainsi aucun air ambiant ne peut pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête à être raccordée
Bornier de raccordement à enficher
Contact sec pour report des défauts
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Puissance calorifique spécifique
90 W/K
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe en 50 Hz: 850 m³/h
Circuit externe en 60 Hz: 945 m³/h
Circuit interne en 50 Hz: 850 m³/h
Circuit interne en 60 Hz: 945 m³/h
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.580 mm
Profondeur: 215 mm
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Régulation de la température
Régulation électronique à affichage numérique (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
Circuit interne IP 54
Circuit externe IP 34
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
24,1 kg
Poids brut
24,95 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177425125
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Description produit
SK Échangeur air/air TopTherm pour montage latéral, puissance calorifique 90 W/K, 115V, 50/60Hz, L 400 x H 1580 x P 215 mm
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés