Grilles de sortie d'air pour face avant 2 U pour turbines de ventilation tangentielles pour l'évacuation de l'air chaud dans la partie haute de la baie. Deux grilles peuvent être utilisées pour une convection naturelle.
- Numéro d'article:
- SK 3176000
- Description produit
- Cette grille de sortie d'air pour face avant est nécessaire lorsqu'on utilise une turbine tangentielle 19" (482,6 mm) (SK 3144.000 / SK 3145.000) dans la partie inférieure d'une armoire électronique et que l'air chaud doit être évacué vers l'extérieur dans la partie supérieure de l'armoire. Le design de la grille correspond à celui de la grille d'aspiration de la turbine de ventilation tangentielle. En convection naturelle, ces grilles peuvent servir de grille d'entrée et de sortie d'air.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,35 kg
- Poids brut
- 0,36 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Grille de sortie 19" 2 U