- Référence:
- SK 3178800
- Modèle
- montage latéral
- Avantages
- Contribution à une production climatiquement neutre grâce à économie énergétique moyenne de 75 % et à une réduction de l'empreinte CO₂
- Mise en œuvre possible dans le monde entier grâce à la capacité multi-tensions et aux homologations spécifiques aux pays
- Supervision intelligente et aisée via l'interface IoT
- Utilisation confortable avec l'application Scan & Service de Rittal
- Matériau
- Tôle d'acier
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Grille à lamelles : RAL 7012
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Évaporateur électrique des condensats intégré
- Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,22 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,22 kW
- Tension nominale
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque
- Veuillez respecter les indications de montage.
- En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
- À utiliser uniquement pour l'implantation partielle en extérieur (description, voir notice)
- Remarque concernant la référence
- Tolérance : 110 V -10 % (99 V) et 240 V +10 % (264 V)
- Puissance nominale
- 0,22 kW
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 366,6 m³/h
Circuit interne: 366,6 m³/h
- Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,8
- Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 570 mm
Profondeur: 159 mm
- Découpe nécessaire pour le montage
- Largeur de découpe: 280 mm
Hauteur de découpe: 550 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit interne IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,13 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,08 t
- Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...60 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
- 3 °C...60 °C
- Plage de températures de fonctionnement du caloduc
- -20 °C...45 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,17 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,17 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,2 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,2 kW
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 32 bar
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12,2 kg
- Poids brut
- 13,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177949959
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
-
SK Climatiseur pour montage latéral Blue e+ S, puissance frigorifique 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, en tôle d'acier, L300 x H570 x P159 mm