La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une réduction de la consommation électrique. Grâce à des filtres plus performants, il y a, en outre, moins de poussière dans l'armoire ou l'appareil et les coûts d'entretien sont nettement réduits grâce à leur durée de vie plus élevée.
- Numéro d'article:
- SK 3183125
- Modèle
- pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie
- Matériau
- Filtre plissé : base polyester, polycarbonate meltblown
Filtre absorbant : 100 % polyester - Couleur
- blanc
- Remarque
- Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
- Pour référence(s)
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Dimensions
- Largeur: 280 mm
Hauteur: 282 mm
Profondeur: 21 mm - Dimension du filtre absorbant
- Largeur: 289 mm
Hauteur: 289 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 si montage dans le ventilateur à filtre/filtre de sortie
- Indice de protection
- L'indice de protection atteint en association avec le ventilateur à filtre / filtre de sortie 3245.xxx est IP 52
- Remarque concernant la référence
- Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,57 kg
- Poids brut
- 0,62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177969087
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre plissé IP 55, pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie 3243./3244./3245.xxx, L280xH280xP21 mm
- Fiches techniques
- Data sheets