Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

Référence: SK 3188340

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants grâce à leur indice de protection élevé IP56 / UL Type 12/3R/4 et à leur plage de température de fonctionnement allant de -30 °C à 60 °C. Le climatiseur peut être monté dans trois positions (en saillie, partiellement intégré et totalement intégré), par exemple pour des projets avec des baies Toptec.

Référence: 3235620

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: 3235610

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: 3235600

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence:
SK 3188340
Modèle
montage latéral
Outdoor
Description produit
La climatiseur latéral Blue e+ pour implantation en extérieur, multi-tensions et basse consommation, peut être utilisé dans le monde entier et être associé dans des projets intégrant des armoires Toptec.
Avantages
En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc
Allongement de la durée de vie de tous les composants se trouvant à l'intérieur des armoires électriques et des climatiseurs grâce à un refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Modification de produit
Le recouvrement du boîtier de raccordement pour la protection du raccordement électrique au climatiseur n'est plus fourni depuis début 2024. Le recouvrement référence 3355.200 ou 3355.210 peut être commandé en option en tant qu'accessoire.
Matériau
Aluminium AlMg3
Finition
Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Cadre de montage pour fixation universelle sur enveloppes implantées en extérieur, pour montage en saillie, en intégration partielle ou totale
Matériel de fixation inclus
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 3,7 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 2,66 kW
Tension nominale
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
Remarque concernant la référence
Tolérance : 380 V -10 % (342 V) et 480 V +5 % (509 V)
Puissance nominale
1,57 kW
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,55 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,57 kW
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Dimensions
Largeur: 465 mm
Hauteur: 1.640 mm
Profondeur: 360 mm
Dimensions de l'appareil avec cadre d'étanchéité et capot design
Largeur: 517 mm
Hauteur: 1.692 mm
Profondeur: 360 mm
Type de montage
3 positions de montage (en saillie, partiellement encastré, encastré)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
avec cadre de montage : circuit interne IP56
sans cadre de montage 19" : circuit interne IP54
Protection category NEMA
avec cadre de montage : UL Type 12/3R/4
avec cadre de montage : UL Type 12/3R
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 2.300 m³/h
Circuit interne: 2.300 m³/h
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,8 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,14 t
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,39
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,39
Convient à
Type de coffret: Toptec
Largeur: ≥ 800 mm
Hauteur: ≥ 1.800 mm
Pour référence(s)
9782.828
9783.888
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...60 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
3 °C...60 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc
-30 °C...45 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Pression de régime tolérée (p max.)
2,4
Niveau sonore
71 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
84,787 kg
Poids brut
89,25 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177964464
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur, puissance frigorifique 3,7 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, L465 x H1640 x P360 mm
Homologations
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Logiciel
Licence condition
Updater