Porte climatisée VX25 pour le montage de modules de refroidissement

Numéro d'article: SK 3201810

Portes climatisées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX.

Numéro d'article:
SK 3201810
Description produit
Portes climatisées en tôle d'acier pouvant intégrer les modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX. Les portes climatisées s'intègrent parfaitement avec le design des armoires électriques.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte climatisée sans module de refroidissement prémonté
Charnières à 180°, angle d'ouverture de porte env. 130°
Remarque concernant la référence
Convient aux armoires VX
La porte secondaire des armoires VX de 1200 mm de large peut être utilisée que les appareils soient positionnés à droite ou à gauche
Porte avec charnières à droite
Convient à
Type de coffret: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Type de coffret: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
29,2 kg
Poids brut
30,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177925755
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Description produit
SK Porte profilée module de refroid. VX, 600x2000
Déclarations
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique