Raccord G ⅜"

Numéro d'article: SK 3201900

Avec l'adaptateur taraudé G ⅜", vous pouvez réaliser l'entrée et la sortie d'eau sur l'échangeur thermique air/eau en conduites rigides.

Numéro d'article:
SK 3201900
Description produit
Avec l'adaptateur taraudé G ⅜", vous pouvez réaliser l'entrée et la sortie d'eau sur l'échangeur thermique air/eau en conduites rigides.
Matériau
Laiton
Modèle de vanne
Taraudage G⅜"
Pour référence(s)
3209....
3210....
3363....
3364....
3373....
3374....
3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
1 ‐ 10 bar
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,13 kg
Poids brut
0,131 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177669420
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SK Adaptateur pour raccordement rapide