Transformateur toroïdal Raccordement primaire 115 V/400 V

Numéro d'article: SK 3201960

Pour l'alimentation électrique des échangeurs thermiques air/eau à montage latéral en version 230 V. Disponible pour un raccordement du courant primaire en 115 V ou 400 V.

Numéro d'article:
SK 3201960
Description produit
Pour l'alimentation électrique des échangeurs thermiques air/eau à montage latéral en version 230 V. Disponible pour un raccordement du courant primaire en 115 V ou 400 V.
Caractéristiques techniques
Puissance 110 VA
Tolérance de tension ±10 %
Raccordement primaire longueur 3500 mm
Raccordement secondaire longueur 1500 mm
Montage sur rail porteur de 35 mm EN 50 022
Composition de la livraison
Transformateur toroïdal
Matériel de fixation
Unité d'emballage
1 p.
Snap-mounting to support rails TS 35
Oui
Pour référence(s)
3363.X0X
3364.X0X
3212.230
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Dimensions
Largeur: 105 mm
Hauteur: 123 mm
Profondeur: 55 mm
Tension nominale
230 V (secondaire), 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V (primaire), 2~, 50 Hz/60 Hz
Poids net
2,2 kg
Poids brut
3,214 kg
Numéro du tarif douanier
85043121
EAN
4028177690226
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Transformateur toroïdal 400V/230V
Déclarations
Déclaration de conformité