Pour l'alimentation électrique des échangeurs thermiques air/eau à montage latéral en version 230 V. Disponible pour un raccordement du courant primaire en 115 V ou 400 V.
- Numéro d'article:
- SK 3201970
- Description produit
- Pour l'alimentation électrique des échangeurs thermiques air/eau à montage latéral en version 230 V. Disponible pour un raccordement du courant primaire en 115 V ou 400 V.
- Caractéristiques techniques
- Puissance 110 VA
- Tolérance de tension ±10 %
- Raccordement primaire longueur 3500 mm
- Raccordement secondaire longueur 1500 mm
- Montage sur rail porteur de 35 mm EN 50 022
- Composition de la livraison
- Transformateur toroïdal
Matériel de fixation - Unité d'emballage
- 1 p.
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Oui
- Pour référence(s)
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Dimensions
- Largeur: 105 mm
Hauteur: 123 mm
Profondeur: 55 mm - Tension nominale
- 115 V (primaire), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V (secondaire), 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poids net
- 2,1 kg
- Poids brut
- 3,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK Transformateur toroïdal 115V/230V
- Déclarations
- Déclaration de conformité