Kit de raccordement pour échangeurs thermiques air - eau

Référence: SK 3201990

Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit.

Référence:
SK 3201990
Description produit
Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit. Les tuyaux résistant à la pression peuvent être coupés sur mesure en fonction de l'utilisation.
Matériau
Conduites d'eau en EPDM/laiton
Composition de la livraison
Tuyau de sortie d'eau
Tuyau d'entrée d'eau avec régulateur de débit pour la régulation du débit (plage de réglage de 3 à 12 l/min)
Matériel de fixation
Longueur
3 600 mm
Connexion hydraulique
Taraudage G ⅜"
Pour référence(s)
3209.XX0
3210.XX0
3216.480
3363.XX0
3364.XX0
3373.XX0
3374.XX0
3375.XX0
3319.000 / 3419.000
3320.200 / 3420.200
Dimensions
Longueur: 3.600 mm
Pression de régime tolérée (p max.)
1: 10 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4 kg
Poids brut
4,58 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177709270
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Kit de raccordement échangeur air-eau
Documentations
Notice d'utilisation