Orientation de l'air froid vers les points chauds pour prévenir la formation de nids de chaleur. Particulièrement approprié pour une densité élevée des composants électriques dans l'armoire électrique.
- Numéro d'article:
- SK 3213310
- Description produit
- À monter avec des climatiseurs pour montage latéral pour le guidage ciblé de l'air froid vers le bas. Particulièrement adapté lorsque la densité des composants électriques est élevée dans la partie inférieure de l'armoire électrique.
- Avantages
- Guidage de l'air froid vers le bas
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Climatiseur latéral TopTherm Blue e
- Pour référence(s)
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,46 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Description produit
- SK Déflecteur d'air pour climatiseurs SK 3304/3305, profondeur de montage 65 mm
- Documentations
- Info sheet