Déflecteur d'air

Numéro d'article: SK 3213320

Orientation de l'air froid vers les points chauds pour prévenir la formation de nids de chaleur. Particulièrement approprié pour une densité élevée des composants électriques dans l'armoire électrique.

Numéro d'article:
SK 3213320
Description produit
À monter avec des climatiseurs pour montage latéral pour le guidage ciblé de l'air froid vers le bas. Particulièrement adapté lorsque la densité des composants électriques est élevée dans la partie inférieure de l'armoire électrique.
Avantages
Guidage de l'air froid vers le bas
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Convient à
Climatiseur latéral TopTherm Blue e
Pour référence(s)
3328.xxx
3329.xxx
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,516 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177380738
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Description produit
SK Déflecteur d'air pour climatiseurs SK 3328/3329, profondeur de montage 65 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique