Déflecteur d'air

Numéro d'article: SK 3213340

Orientation de l'air froid vers les points chauds pour prévenir la formation de nids de chaleur. Particulièrement approprié pour une densité élevée des composants électriques dans l'armoire électrique.

Numéro d'article:
SK 3213340
Description produit
À monter avec des climatiseurs pour montage latéral pour le guidage ciblé de l'air froid vers le bas. Particulièrement adapté lorsque la densité des composants électriques est élevée dans la partie inférieure de l'armoire électrique.
Avantages
Adaptation personnalisée de la direction de sortie d'air
Montage facile sans outil
Équipement ultérieur rapide (sans percer)
Faible profondeur de montage
Matériau
ABS
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Convient à
Climatiseur latéral Blue e+
Remarque concernant la référence
Ne convient pas pour les climatiseurs Blue e+ pour montage latéral et implantation en extérieur
Pour référence(s)
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Dimensions
Largeur: 280 mm
Hauteur: 280 mm
Profondeur: 30 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,46 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Description produit
SK Déflecteur d'air, pour référence 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique