Échangeurs thermiques air/eau pour les zones de production sensibles au niveau de l'hygiène dans l'industrie agroalimentaire – la solution idéale pour compléter la gamme de coffrets et d'armoires électriques Hygienic Design de Rittal. Sa conception, permettant un nettoyage aisé, réduit les risques de contamination et garantit la sécurité alimentaire.
- Numéro d'article:
- SK 3215700
- Modèle
- Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
- Description produit
- Échangeur thermique air/eau pour les zones de production sensibles au niveau de l'hygiène dans l'industrie agroalimentaire – la solution idéale pour compléter la gamme Hygienic Design de Rittal. Sa conception permettant un nettoyage aisé réduit les risques de contamination et garantit la sécurité alimentaire.
- Avantages
- Conception hygiénique facile à nettoyer
- Une inclinaison du toit de 30° empêche tout dépôt d'objet et permet l'évacuation rapide des liquides
- Le joint extérieur en silicone peut être remplacé et empêche la formation de saletés entre le coffret et l'échangeur thermique air-eau.
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Boîtier : poli, grain 400, taux de rugosité < 0,8 µm
- Composition de la livraison
- Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Joints d'étanchéité et matériel de fixation - Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 en 400 l/h: 1,2 kW - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 77 W
Pour 60 Hz: 104 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,38 A
Pour 60 Hz: 0,47 A - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1: 10 bar
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 1 °C...30 °C
- Connexion hydraulique
- Filetage G ⅜"
- Régulation de la température
- Electrovanne à commande thermostatique
- Surveillance de la température
- Par thermostat intégré avec contact inverseur, intensité de rupture 16 A, plage de réglage +20 °C... +60 °C (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C
- Dimensions
- Largeur: 215 mm
Hauteur: 982 mm
Profondeur: 100 mm - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...60 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14 kg
- Poids brut
- 14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158300
- EAN
- 4028177806405
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Echang A/E latér 1300W 230V Inox Hygien.
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation