Échangeurs thermiques air/eau montage latéral

Numéro d'article: SK 3216480

Puissance frigorifique 7000 W. Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants. Avec électrovanne commandée par thermostat.

Numéro d'article:
SK 3216480
Modèle
Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
Description produit
Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Avec électrovanne commandée par thermostat.
Matériau
Cuivre/laiton (Cu/CuZn)
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Puissance frigorifique totale
L 35 W 10 en 500 l/h: 7 kW
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
480 V, 3~, 60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 1,4 A
Pour 60 Hz: 1,2 A
Pression de régime tolérée (p max.)
1: 10 bar
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l’eau à l’entrée
1 °C...30 °C
Connexion hydraulique
Embout ½"
Filetage G ⅜"
Régulation de la température
Electrovanne à commande thermostatique
Surveillance de la température
Par thermostat intégré avec contact inverseur, intensité de rupture 16 A, plage de réglage +20 °C... +60 °C (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
1 °C...70 °C
Remarque
Utiliser un disjoncteur tripolaire
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 300 mm
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Protection amont
Disjoncteur-protecteur: 1,4...2 A
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
80 kg
Poids brut
90 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177458642
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
Echangeur thermique air-eau 7000W - 230V
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés