Régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs à filtre EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie.
- Numéro d'article:
- SK 3235460
- Description produit
- Régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie. L'état de fonctionnement du ventilateur peut également être surveillé.
- Mode de fonctionnement
- Commande et surveillance de 4 ventilateurs à filtre EC maximum
- Montage sur rail porteur de 35 mm EN 50 022
- Sonde de température externe pour mesurer la température réelle
- Diode affichant l'état de fonctionnement
- Relais de défaut pour signaler une température trop élevée, un défaut de fonctionnement du ventilateur, une rupture de câble ou une sonde défectueuse
- Composition de la livraison
- Régulateur de la vitesse de rotation
Sonde NTC, longueur 1,80 m - Unité d'emballage
- 1 p.
- Vitesse de rotation
- 100 %
- Pour référence(s)
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Plage de réglage
- 5 °C...55 °C
- Tension nominale
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Poids net
- 0,46 kg
- Poids brut
- 0,505 kg
- Numéro du tarif douanier
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Description produit
- SK Régulateur de vitesse de rotation EC, pour ventilateurs à filtre EC, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz