Ventilateur compact à courant continu pour le refroidissement des armoires ou plutôt des composants dans les armoires électriques.
- Numéro d'article:
- SK 3236124
- Description produit
- Ventilateur compact à courant continu pour le refroidissement des armoires et des composants qu'elles intègrent.
- Composition de la livraison
- Ventilateur
Vis de fixation
Protection contre les contacts - Tension nominale
- 24 V (DC)
- Puissance nominale Pel
- En DC: 1 W
- Dimensions
- Largeur: 60 mm
Hauteur: 60 mm
Profondeur: 25,4 mm - Remarque
- Raccordement électrique via 2 fils unitaires (longueur env. 300 mm)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...70 °C
- Niveau sonore
- En DC: 20 dB(A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,11 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Ventilateur 15m3/h
- Homologations
- UR
- Documentations
- Notice d'utilisation