Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection

Numéro d'article: SK 3245080

Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.

Numéro d'article:
SK 3245080
Description produit
Pour ventilateur à filtre et filtre de sortie. Nettoyage aisé grâce au joint silicone externe compatible avec les denrées alimentaires.
Matériau
Acier inoxydable AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silicone
Pour référence(s)
3245....
Dimensions
Largeur: 350 mm
Hauteur: 480 mm
Profondeur: 160 mm
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 56 pour le montage sur ventilateurs à filtre/filtre de sortie équipé d'une cartouche filtrante
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,5 kg
Poids brut
4,839 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177655522
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Capot de protection pour SK 3245.xxx
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique