Échangeurs thermiques air-air montage sur le toit

Numéro d'article: SK 3248000

Echangeur thermique pour montage sur le toit sans régulation, complètement prêt à être raccordé.

Numéro d'article:
SK 3248000
Modèle
montage sur le toit
Description produit
Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés et ainsi aucun air ambiant ne peut pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique.
Couleur
Couvercle : RAL 7035
Armoire : RAL 9005
Composition de la livraison
Unité complète prête à être raccordée
Le raccordement des ventilateurs se fait à l’aide de 2 câbles de raccordement à 3 fils avec embouts
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Puissance calorifique spécifique
66 W/K
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe en 50 Hz: 965 m³/h
Circuit interne en 50 Hz: 965 m³/h
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Par ventilateur en 50 Hz: 0,32 A
Par ventilateur en 60 Hz: 0,4 A
Type de raccordement (électrique)
Câble de raccordement
Dimensions
Largeur: 595 mm
Hauteur: 362 mm
Profondeur: 440 mm
Remarque
Pour une régulation précise de la température à l'intérieur de l'armoire électrique, nous conseillons l'utilisation du régulateur de température, du thermostat digital ou du régulateur de la vitesse de rotation
Nombre de ventilateurs
2
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
Circuit interne IP 54
Circuit externe IP 34
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25 kg
Poids brut
27 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177039247
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Description produit
SK Système Direct Air Cooling (DAC), montage sur le toit, 48 V DC, L 875 x H 125 x P 313 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés