La partie inférieure du cadre d'échange rapide avec le joint d'étanchéité se visse sur l'armoire électrique. Cela permet de recevoir, avec des dispositifs de verrouillage rapide, le climatiseur prêt à être raccordé avec la partie supérieure du cadre d'échange montée sur celui-ci.
- Numéro d'article:
- SK 3286700
- Description produit
- Le cadre d'échange rapide offre de nombreux avantages. La partie inférieure du cadre d'échange avec le joint d’étanchéité se visse sur l’armoire électrique. Cela permet de recevoir, avec des dispositifs de verrouillage rapide, le climatiseur prêt à être raccordé avec la partie supérieure du cadre d'échange montée sur celui-ci. La durée des interventions et les arrêts qui en résultent sont ainsi réduits au minimum. En outre, lorsque l'atmosphère est huileuse, la gouttière de drainage intégrée dans le cadre d'échange rapide offre une protection efficace en empêchant l'huile de pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadres d'échange rapide
Joint
Dispositifs de verrouillage rapide - Pour référence(s)
- 3359....
- 3382....
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,65 kg
- Poids brut
- 6,8 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 23,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Cadre d'échange rapide
- Documentations
- Notice d'utilisation