Obturateurs pour climatiseurs de toit et échangeurs thermiques air - eau de toit

Numéro d'article: SK 3286780

Pour obturer les sorties d'air non nécessaires.

Numéro d'article:
SK 3286780
Description produit
Ils permettent d’obturer les sorties d'air froid non nécessaires.
Matériau
Mousse de polyuréthane
Diamètre
80 mm
Number stoppers max. per unit
1
Pour référence(s)
3359....
3382....
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,02 kg
Poids brut
0,025 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177325463
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Description produit
Obturateur de sortie d'air
Fiches techniques
Cahier technique