Pour obturer les sorties d'air non nécessaires.
- Numéro d'article:
- SK 3286980
- Description produit
- Ils permettent d’obturer les sorties d'air froid non nécessaires.
- Matériau
- Mousse de polyuréthane
- Diamètre
- 150 mm
- Number stoppers max. per unit
- 1
- Pour référence(s)
- 3386....
- 3387....
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,08 kg
- Poids brut
- 0,08 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177325487
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Description produit
- Obturateur de sortie d'air