Coude de 90° pour goulottes de canalisation d'air

Numéro d'article: SK 3286990

Pour diriger le flux d'air froid à la sortie de la goulotte plate.

Numéro d'article:
SK 3286990
Description produit
Pour diriger le flux d'air froid à la sortie de la goulotte plate.
Matériau
Matière plastique difficilement inflammable conforme à la norme DIN 4102/B1
Couleur
RAL 7035
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,129 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177368156
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Description produit
Coude de 90° pour gaine
Fiches techniques
Cahier technique