Tuyau de raccordement

Numéro d'article: SK 3301351

Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.

Numéro d'article:
SK 3301351
Description produit
Tuyau de raccordement flexible de 1 m de long à couper à la longueur désirée et résistant à la pression, avec raccord à visser étanche (taraudage 1"/à joint plat) à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP à une tuyauterie fixe.
Longueur
1 m
Connexion hydraulique
Taraudage G 1"
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,5 kg
Poids brut
3,04 kg
Numéro du tarif douanier
84159000
EAN
4028177517608
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK Tuyau de raccordement, pour LCP hybride, flexible, résistant à la pression, à couper, L : 1 m, raccord femelle 1"