Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.
- Numéro d'article:
- SK 3301380
- Modèle
- Auto-collant sur un côté
- Description produit
- Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du plan de montage 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.
- Matériau
- Joint mousse polyuréthane
Ignifuge selon UL 94 (HF1) - Couleur
- Anthracite
- Pour l'étanchéité entre
- Panneau latéral et niveau 19"
- Dimensions
- Largeur: 84 mm
Hauteur: 1.910 mm
Profondeur: 84 mm - Convient à
- Largeur: 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,402 kg
- Poids brut
- 0,502 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Cloisonnement vertical étanche