Évaporateur électrique des condensats

Numéro d'article: SK 3301500

À monter à l'extérieur de l'armoire électrique. À utiliser avec tous les climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau (montage latéral).

Numéro d'article:
SK 3301500
Description produit
À monter à l'extérieur de l'armoire électrique. Utilisable avec tous les climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau (montage latéral).
Avantages
Utilisation universelle grâce au fonctionnement sous diverses tensions
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Évaporateur automatique des condensats prêt à être raccordé
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V : 3,0 l/d
Dimensions
Largeur: 280 mm
Hauteur: 129 mm
Profondeur: 105 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...60 °C
Tension nominale
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,32 kg
Poids brut
1,72 kg
Numéro du tarif douanier
84159000
EAN
4028177695511
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Description produit
SK Evaporateur RAL7035 de condensats
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés