Pour le montage sur l'armoire électrique. Il s'utilise avec tous les climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau. Avec trop-plein de sécurité latéral. Capacité : env. 0,75 l.
- Numéro d'article:
- SK 3301600
- Description produit
- Pour le montage sur l'armoire électrique. Il s'utilise avec tous les climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau. Avec trop-plein de sécurité latéral. Capacité : env. 0,75 l.
- Composition de la livraison
- Collecteur de condensats
Support du collecteur
Avec accessoires de fixation - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,14 kg
- Poids brut
- 0,144 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177227958
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Description produit
- Collecteur de condensats
- Documentations
- Info sheet
- Fiches techniques
- Cahier technique