Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Pour le raccordement aux climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau.
- Numéro d'article:
- SK 3301606
- Description produit
- Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Il s'associe avec tous les climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau.
- Matériau
- PVC transparent
- Diamètre
- 6 mm
- Longueur
- 5 m
- Épaisseur de matériau
- 1 mm
- Pour référence(s)
- 3201....
- Dimensions
- Longueur: 5 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,139 kg
- Poids brut
- 0,147 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Description produit
- Tuyau écoulement des condensats D=6mm