Tuyau d'écoulement des condensats

Numéro d'article: SK 3301608

Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Pour le raccordement aux climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau.

Numéro d'article:
SK 3301608
Description produit
Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Il s'associe avec tous les climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau.
Matériau
PVC transparent
Diamètre
8 mm
Longueur
10 m
Épaisseur de matériau
1,5 mm
Pour référence(s)
3302.300
3302.310
Dimensions
Longueur: 10 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,538 kg
Poids brut
0,556 kg
Numéro du tarif douanier
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Description produit
Tuyau évacuation condensat
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique