Les additifs sont des produits antigel qui empêchent la prolifération des bactéries et qui permettent en outre d'assurer la protection contre la corrosion.
- Numéro d'article:
- SK 3301950
- Description produit
- Cet agent de refroidissement protège contre le gel, empêche la prolifération des bactéries et permet en outre d'assurer la protection contre la corrosion.
- Contenance
- 10 l
- Mélange d'antigel et d'eau
- 1 : 2
- Format de livraison
- Bidon
- Rifrost
- Pour l'implantation en extérieur
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...60 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10 kg
- Poids brut
- 10,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Description produit
- SK Liquide de refroidissement pour refroidisseurs d'eau, proportion glycol / eau : 1:2, récipient : 10 l, pour utilisation en extérieur