Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) pour refroidisseurs d'eau et échangeurs thermiques air - eau

Numéro d'article: SK 3301965

Les additifs sont des produits antigel qui empêchent la prolifération des bactéries et qui permettent en outre d'assurer la protection contre la corrosion.

Numéro d'article:
SK 3301965
Description produit
Cet agent de refroidissement protège contre le gel, empêche la prolifération des bactéries et permet en outre d'assurer la protection contre la corrosion.
Contenance
25 l
Mélange d'antigel et d'eau
1 : 4
Format de livraison
Bidon
Rifrost
Standard
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...60 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
23 kg
Poids brut
26 kg
Numéro du tarif douanier
38200000
EAN
4028177508330
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Description produit
SK Liquide de refroidissement pour refroidisseurs d'eau, proportion glycol / eau : 1:4, récipient : 25 l, standard
Fiches techniques
Fiche de sécurité