Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Référence: SK 3303504

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2.500 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.

Référence:
SK 3303504
Modèle
montage latéral
Description produit
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur
RAL 7001
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 2,6 A
Pour 60 Hz: 2,6 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 5,1 A
Pour 60 Hz: 6,4 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 315 m³/h
Circuit interne: 265 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 285 mm
Hauteur: 620 mm
Profondeur: 298 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,17 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,11 t
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,42 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Remarque concernant la référence
Sans évaporation intégrée des condensats
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
36 kg
Poids brut
39,375 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177384255
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK ‌Climatiseur Blue e pour montage latéral, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, en acier inoxydable, L285 x H620 x P298 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés