Modules de refroidissement pour portes climatisées. Puissance frigorifique de 1500 à 2500 W.
- Numéro d'article:
- SK 3310700
- Description produit
- Les modules de refroidissement peuvent être associés sans restrictions avec toutes les portes climatisées. Les modules de refroidissement sont équipés d'origine de la technologie Blue e basse consommation et aussi d'un régulateur e-Confort intégré et d'un évaporateur automatique des condensats.
- Avantages
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Module de refroidissement prévu pour être monté dans une porte climatique
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 8,1 A
Pour 60 Hz: 10,1 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 22 A
Pour 60 Hz: 24 A - Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,47 kW/1,88 kW
- Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,63 kW/2,09 kW
- Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Pour 60 Hz
- 10,1 A
- Remarque
- Un socle d'une hauteur de 100 ou de 200 mm est indispensable pour un fonctionnement efficace
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 1.100 m³/h
Circuit interne: 1.100 m³/h - Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,63 t - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...55 °C
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 30 bar
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 16 A
- Plage de réglage
- 20 °C...53 °C
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,72 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,82 kW - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 72 kg
- Poids brut
- 77 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177559554
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Description produit
- SK Module de refroidissement Blue e, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz