Unité de condensation pour LCP DX

Numéro d'article: SK 3311363

Les unités de condensation sont nécessaires au fonctionnement des LCP à fluide frigorigène. Selon le modèle, les unités sont équipées d'un condenseur externe et d'un ventilateur ou en plus d'un climatiseur extérieur. La variante avec climatiseur extérieur est nécessaire pour la variante combinée LCP DX/FC. Les unités sont adaptées au montage sur le toit et au mur.

Numéro d'article:
SK 3311363
Modèle
Condenseur
Description produit
L'unité de condensation est nécessaire pour le fonctionnement des LCP à fluide frigorigène et comprend le condenseur externe ainsi que deux ventilateurs à vitesse variable en fonction de la pression dans le circuit frigorifique.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Finition
Revêtement poudre zingué
Couleur
RAL 9003
Composition de la livraison
Appareil de base
Avec matériel de montage
Puissance frigorifique max.
20 kW
Régulation de la température
Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R410A
Liquide de refroidissement: -
Dimensions
Largeur: 2.282 mm
Hauteur: 480 mm
Profondeur: 508 mm
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
3
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
65 kg
Poids brut
113 kg
Numéro du tarif douanier
84189910
EAN
4028177716643
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
Condenseur refroidi à l'air pour armoire LCP/Inline DX, 20 kW, pour montage sur le toit / latéral, alimentation électrique : 230V, 1~, 50/60 Hz, LHP : 2282x510x480 mm, RAL 9003