Les unités de condensation sont nécessaires au fonctionnement des LCP à fluide frigorigène. Selon le modèle, les unités sont équipées d'un condenseur externe et d'un ventilateur ou en plus d'un climatiseur extérieur. La variante avec climatiseur extérieur est nécessaire pour la variante combinée LCP DX/FC. Les unités sont adaptées au montage sur le toit et au mur.
- Numéro d'article:
- SK 3311380
- Modèle
- Condenseur avec climatiseur extérieur
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Finition
- Revêtement poudre zingué
- Couleur
- RAL 9003
- Composition de la livraison
- Appareil de base et unité de condensation externe
Avec matériel de montage - Puissance frigorifique max.
- 35 kW
- Régulation de la température
- Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R410A
Liquide de refroidissement: Eau glycolée - Dimensions
- Largeur: 3.048 mm
Hauteur: 1.270 mm
Profondeur: 1.100 mm - Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
- 2
- Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 235 kg
- Poids brut
- 290 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Condenseur hybride refroidi à l'air pour LCP Inline DX/FC 35kW, pour montage sur le toit (montage latéral à demander séparément), alimentation électrique : 400V, 3~, 50/60 Hz, L3048 x H1270 x P1110 mm, RAL 9003