Déflecteurs d'air pour LCU DX

Numéro d'article: SK 3311494

Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie VX IT lors de l'utilisation d'un système LCU DX.

Numéro d'article:
SK 3311494
Description produit
Pour l'augmentation ciblée de l'efficience énergétique de la climatisation dans une baie VX IT.
Caractéristiques techniques
Confinement d'air entre LCU DX et plan 19"
pour le montage dans les baies réseaux / serveurs VX IT standard et dynamic
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,7 kg
Poids brut
2,9 kg
Numéro du tarif douanier
56090000
EAN
4028177709324
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
Déflecteurs d'air pour LCU DX dans le VX IT
Documentations
Notice d'utilisation